• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza a becchi lunghi

Pinza a becchi lunghi

[Features]
· The tip is long and narrow, making it convenient for working on small objects.
· The surface has a fine and glossy finish. Also with anti-rust treatment to help prevent rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TLP-160

Codice componente
TLP-160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3

12.61 €

4 giorni 180The tip is long and narrow, making it convenient for working on small objects.The surface has a fine and glossy finish.Rust-proofed and rust resistant

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 165
With or without Spring NA Thickness(mm) 8.8 A(mm) 55
Cutting Performance(mmφ) 2.2 Main body: option Main Body Trusco Code 253-4916

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: TLP-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLP-160.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico