• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza a becchi sottili nuovi

Pinza a becchi sottili nuovi

[Features]
· The tip is thin at 4.6 mm. Can be comfortably used in confined spaces.
· Jaw opening 2-level adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTP-175

Codice componente
TTP-175
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3

12.51 €

4 giorni 210Tip is thin 4.6 mmCan be comfortably used in confined spacesMouth Opening 2-level Adjustment

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 180
With or without Spring NA Thickness(mm) 4.6 A(mm) 49.5
Cutting Performance(mmφ) 2.2 Main body: option Main Body Trusco Code 252-6476

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi sottili nuovi, il codice articolo è il seguente: TTP-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTP-175.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico