• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza anello doppio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRP-6
TRP-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Ring Usage Range
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications

23.32 €

4 giorni 1553–80.5–1.5280-9885125Structure that allows the ring to open with a single touch (PAT.P)Glossy Finish

22.60 €

4 giorni 1508~301.0–2.5280-9893125Structure that allows the ring to open with a single touch (PAT.P)Glossy Finish

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico