• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per viti

Pinza per viti

[Features]
· In addition to functioning as pliers, the tip is a serrated structure which can have small screws added.
· Can securely hold rusted screws or special-shaped screws and is ideal for screw removal and tightening.
[Applications]
· Pliers for turning screws during disassembling of machinery and facilities

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRSP175

Codice componente
TRSP175
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Grip Width
(mm)
Tip width
(mm)
Tip Length
(mm)
Compatible Screw

20.91 €

4 giorni 145In addition to functioning as pliers, the tip is a serrated structure which can have small screws addedCan securely hold rusted screws or special-shaped screws and is ideal for screw removal and tightening.501727M2~M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 172
With or without Spring NA Thickness(mm) 9 Main body: option Main Body
Trusco Code 365-5041

Si trova sulla pagina di Pinza per viti, il codice articolo è il seguente: TRSP175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRSP175.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico