• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno (tipo ganascia di ricambio, uso per alberi e per fori)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSRP1050

Codice componente
TSRP1050
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Accessory

14.25 €

4 giorni 1201 pair can be used for 2 roles with shafts and holesWith Spring45° tip claw diameter 1.4 mm 1 blade / 90°tip claw diameter 1.4 mm 1 blade / 180° tip claw diameter 1.4 mm 1 blade / 180° tip claw diameter 1.2 mm 1 blade

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Overall Length(mm) 150
Shaft/hole Use with both shaft and hole With or without Spring Available With/without tip claw replacement function Available
Compatible Ring Size(mm) 10-50 Main body: option Main Body Trusco Code 366-9378

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno (tipo ganascia di ricambio, uso per alberi e per fori), il codice articolo è il seguente: TSRP1050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSRP1050.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico