Pinza per anelli di ritegno (uso per alberi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRP-140SA
TRP-140SB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Claw Shape

14.46 €

4 giorni 140329-3921106S57C is used to make the main body and tip extremely toughWith SpringStraight jaw

14.49 €

4 giorni 130329-3939110S57C is used to make the main body and tip extremely toughWith SpringCurved Claw

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA Compatible Ring Size(mm) 10-25
Claw Tip Diameter(mm) 1.3 Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico