• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno (uso per alberi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51-0A
51-0B
51-1A
51-1B
51-2A
51-2B
51-3A
51-3B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Claw Tip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Claw Shape

19.90 €

4 giorni 1603-100.8111-2198125With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

19.90 €

4 giorni 1553-100.8111-2201125With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

19.39 €

4 giorni 16010-251111-3917127With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

19.54 €

4 giorni 15510-251111-3925127With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

19.55 €

4 giorni 16525-401.8111-3933129With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

19.55 €

4 giorni 16025-401.8111-3941129With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

20.48 €

4 giorni 20540-652.3111-3950200With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

20.48 €

4 giorni 20040-652.3111-3968200With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico