• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinza JIS

Pinza JIS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard pliers.
· Uses uniquely developed special steel for excellent cutting and durability, and can be used for a wide range of applications from pro to general household work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBPE150
TBPE175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)

22.66 €

1 6 giorni 1602.231.6X3 core365-4974180

24.23 €

1 6 giorni 18633.52.0X3 core365-4982260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features Standard pliers Features 2 Uses uniquely developed special steel for excellent cutting and durability, and can be used for a wide range of applications from pro to general household work.
Fall-prevention strap attachment hole NA

Supporto tecnico