Pinza universale a becchi lunghi

Pinza universale a becchi lunghi

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TBUPR150

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 23.17

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBUPR150

Codice componente
TBUPR150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.17 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 160
With or without Spring Disponibile Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 365-5032 Mass(g) 120
Features The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving Features 2 A versatile tool that can be used widely, such as interrupting cutting of cords, simple crimping, peeling of wire, gripping and rotation of small screws and nuts, etc. without impairing the function of the conventional longnose pliers. Specifications With Spring
Specification 2 With tip knurling

Si trova sulla pagina di Pinza universale a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: TBUPR150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBUPR150.

Supporto tecnico