Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
01289 |
01290 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | Material: Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.70 € | 5 giorni | 25X22 | 82 | Octagonal | 338-1803 | 500 | Elastomer Resin | ||
34.57 € | 5 giorni | 26X24 | 115 | Fine Tip Model | 338-1811 | 480 | Elastomer Resin |
Loading...
Product Type | Martello per elettricista | Overall Length(mm) | 320 | Head material | Carbon Steel |
---|---|---|---|---|---|
Handle material | Carbon Steel / Resina elastomerica |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.