Asta telescopica per ispezione acustica

Asta telescopica per ispezione acustica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01390
01448
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

54.51 €

1 Disponibile 6 giorni φ17130~520411-539270

97.09 €

1 Disponibile 6 giorni φ19250~1510411-5406200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per test Application Hammer tapping test of walls etc. Material: Grip Rubber
Material: Antenna Element Stainless Steel Pipe Material: Spherical Part Steel

Supporto tecnico