Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0HD-AB |
1HD-AB |
2HD-AB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 35 | 80 | 270 | 1/2 lb. | 252-2641 | 220 | |
200.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 45 | 95 | 315 | 1 lb. | 252-2659 | 450 | |
237.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 115 | 345 | 1 1/2 lbs. | 252-2667 | 670 |
Loading...
Product Type | Martello antiurto | Conditions of Use | Normal operating temperature range is -20°C to 80°C. | Material Main Body | Urethane |
---|
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali