Martello ad apertura singola

Martello ad apertura singola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OHS-5
OHS-6
OHS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

97.32 €

1 Disponibile 6 giorni 511514405 lb.123-49512423

123.89 €

1 Disponibile 6 giorni 541598206 lb123-49603209

155.91 €

1 Disponibile 6 giorni 581749008 lb123-49784000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per una sola mano Head material Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C Handle material Quercia

Supporto tecnico