Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK-02 |
HK-05 |
HK-10 |
HK-25 |
HK-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21 | 70 | 270 | 1/4 lbs. | 123-4196 | 220 | |
24.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 84 | 300 | 1/2 lb. | 123-4200 | 320 | |
26.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 103 | 320 | 1 lb. | 123-4226 | 590 | |
80.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 42 | 140 | 420 | 2 1/2 lbs. | 123-4251 | 1400 | |
76.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 44 | 147 | 450 | 3 lb. | 123-4269 | 1600 |
Loading...
Product Type | Martello per una sola mano | Head material | Carbon Steel | Handle material | Quercia |
---|
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali