Martello morbido in ferro LightOn

Martello morbido in ferro LightOn

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SI-20LT
SI-40LT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

83.69 €

1 Disponibile 6 giorni 321073002 lb.370-6265900

85.46 €

1 Disponibile 6 giorni 381333754 lb.370-62811600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per una sola mano Head material Acciaio al carbonio per struttura meccanica (EN 1.1158 Equiv.) Handle material Polipropilene (PP)
Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Supporto tecnico