Martello a testa doppia

Martello a testa doppia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OHW-6
OHW-8
OHW-10
OHW-12
OHW-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

107.49 €

1 Disponibile 6 giorni 551488206 lb123-48463160

135.31 €

1 Disponibile 6 giorni 591629008 lb123-48544000

113.25 €

1 Disponibile 6 giorni 6218090010 lb.123-48624900

186.91 €

1 Disponibile 6 giorni 6619090012 lb.123-48715800

196.29 €

1 Disponibile 6 giorni 7220190015 lb.123-48897100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello a doppia estremità Head material Carbon Steel Handle material Quercia
Details Type With rubber grip

Supporto tecnico