Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FH-05 |
FH-10 |
FH-15 |
FH-20 |
FH-30 |
FH-40 |
FH-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.07 € | 1 | 6 giorni | 20 | 73 | 300 | 1/2 lb. | 423-9601 | 300 | ||
47.03 € | 1 | 6 giorni | 25 | 88 | 320 | 1 lb. | 423-9610 | 540 | ||
62.37 € | 1 | 6 giorni | 30 | 96 | 320 | 1 1/2 lbs. | 423-9628 | 800 | ||
76.89 € | 1 | 6 giorni | 32 | 107 | 360 | 2 lb. | 423-9636 | 950 | ||
80.67 € | 1 | 6 giorni | 36 | 119 | 390 | 3 lb. | 423-9644 | 1400 | ||
114.16 € | 1 | 6 giorni | 38 | 133 | 420 | 4 lb. | 423-9652 | 1800 | ||
147.90 € | 1 | 6 giorni | 43 | 139 | 450 | 5 lb. | 423-9661 | 2200 |
Loading...
Product Type | Martello in rame | Head material | Rame laminato | Handle material | Quercia |
---|
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali