• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Martello in ottone LightOn

Martello in ottone LightOn

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-10LT
BS-15LT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

47.03 €

1 6 giorni 25881 lb.327-1226540

61.90 €

1 6 giorni 30961 1/2 lbs.327-1234760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello in rame Overall Length(mm) 280 Head material Ottone
Handle material Polipropilene (PP) Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Supporto tecnico