Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SH-09LT
Product Type | Martello con testa in pietra / Martello per saldatura | Head (diameter)(mm) | 36 | Head (length)(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 280 | Handle material | Polipropilene (PP) | Nominal | 0.9kg |
Trusco Code | 327-1099 | Mass(g) | 1000 | Grip Material | Soft Polyvinyl Chloride (PVC) |
Head material | Carbon Steel for Mechanical Structure |
Si trova sulla pagina di Martello per frantumazione pietra LightOn, il codice articolo è il seguente: SH-09LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH-09LT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali