Martello a mano singola (manico in legno)

Martello a mano singola (manico in legno)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The head is fully hardened (quenched to hardness: 50-55) and the handle is made of hickory which is lighter than oak while being durable and resilient.
[Applications]
· For general ironwork.
· Engraving, marking and punch driving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKH-02
TKH-05
TKH-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

12.84 €

7.58 €

1 Stesso giorno

Stock

19.164.42731/4 lb.232-2358180

19.64 €

1 Disponibile 6 giorni 23.582.52921/2 lb.232-2366380

34.25 €

1 Disponibile 6 giorni 35.5119.83451 1/2-lb232-23911030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per una sola mano Head material Carbon Steel Handle material Hickory

Supporto tecnico