Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRH-30G |
TRH-40G |
TRH-60 |
TRH-80 |
TRH-100 |
TRH-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Handle material | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | Handle surface material | Protector Ring Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.46 € | 1 | 7 giorni | 43 | 128 | 400 | Polipropilene (PP) / Gomma termoplastica (TPR) | 3 pounds | 415-8725 | 1680 | - | - | ||
57.98 € | 1 | 6 giorni | 47 | 140 | 400 | Polipropilene (PP) / Gomma termoplastica (TPR) | 4 pounds | 415-8733 | 2100 | - | - | ||
72.57 € | 1 | 6 giorni | 54 | 161 | 892 | Polipropilene (PP) / Fibra di vetro | 6 lb | 366-9297 | 3380 | Polypropylene (PP) | Rubber | ||
111.78 € | 1 | 6 giorni | 59 | 176 | 897 | Polipropilene (PP) / Fibra di vetro | 8 lb | 366-9301 | 4740 | Polypropylene (PP) | Rubber | ||
131.12 € | 1 | 6 giorni | 64 | 188 | 902 | Polipropilene (PP) / Fibra di vetro | 10 lb. | 366-9246 | 5750 | Polypropylene (PP) | Rubber | ||
156.29 € | 1 | 7 giorni | 78 | 242 | 918 | Polipropilene (PP) / Fibra di vetro | 20 lbs. | 366-9289 | 9800 | Polypropylene (PP) | Rubber |
Loading...
Product Type | Martello a doppia estremità | Head material | Carbon Steel | Grip Material | Thermoplastic Rubber (TPR) |
---|---|---|---|---|---|
Handle core material | Glass Fiber |
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Handle material
Nominal
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali