Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKEH-300
Product Type | Martello per saldatura | Head (length)(mm) | 142 | Overall Length(mm) | 301 |
---|---|---|---|---|---|
Head material | Carbon Steel | Handle material | Hickory | Nominal | 3/4 lbs. |
Blade Width | 19.5 | Trusco Code | 232-7244 | Mass(g) | 438 |
Si trova sulla pagina di Martello a gru per saldature, il codice articolo è il seguente: TKEH-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKEH-300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali