[Features]
· Wide striking face.
· The handle uses hickory which is light, strong, and resilient.
· The hardness of the head is HRC 40 to 50.
[Applications]
· For plate metal, etc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Martello con piastra in metallo | Overall Length(mm) | 327 | Head material | Carbon Steel |
---|---|---|---|---|---|
Handle material | Hickory |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.