Set attrezzi per installazioni elettriche Pikaichi per professionisti

Set attrezzi per installazioni elettriche Pikaichi per professionisti
[Features]
· Tools necessary for taking the Licensed Electrician Proficiency Test have been put together as a set.
· The tools included are made by the No. 1 manufacturer in the market.
[Applications]
· For electrical facility construction work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK-D1

Codice componente
PK-D1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

772.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Retro in panno Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 400X220X310
Set Content(Point) 26 Trusco Code 365-5822 Mass 8000 g/set
Features Tools necessary for taking the Licensed Electrician Proficiency Test have been put together as a set.

Si trova sulla pagina di Set attrezzi per installazioni elettriche Pikaichi per professionisti, il codice articolo è il seguente: PK-D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK-D1.

Supporto tecnico