Codice articolo del costruttore: YP-350-B
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 24.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YP-350-B
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 381X175X154 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blu | Mass(g) | 800 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 361 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 141 | Effective inside dimension, height(mm) | 87 | Trusco Code | 133-7459 |
Features | Rust resistant. Stainless steel is used for the metallic part. | Material | ABS Resin | Specification 1 | Cylinder lock attachable (sold separately) |
Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi, il codice articolo è il seguente: YP-350-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YP-350-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali