Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TY-320SV
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 330X140X96 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Argento | Mass(g) | 900 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 295 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 115 | Effective inside dimension, height(mm) | 63 | Trusco Code | 336-5069 |
Features | Tough press integrated type that withstands hard use. | Material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cassetta degli attrezzi sagomata (colore argento), il codice articolo è il seguente: TY-320SV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TY-320SV.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali