Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GL-350-B |
GL-410-B |
GL-470-B |
GL-600-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.65 € | 1 | 6 giorni | 352X220X289 | 3900 | 350 | 121-3539 | ||
129.47 € | 1 | 6 giorni | 412X220X289 | 7300 | 410 | 121-3547 | ||
116.13 € | 1 | 6 giorni | 472X220X289 | 4800 | 470 | 121-3555 | ||
179.96 € | 1 | 6 giorni | 600X220X305 | 7200 | 598 | 121-3563 |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case color | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimension, depth(mm) | 218 | Effective inside dimension, height(mm) | 108 | Features | Has completely rounded corners. Designed to be gentle on the user. |
Material | Steel | Accessory | Partition Plate |
Configura
Proprietà di base
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective inside dimension, frontage(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali