[Features]
· The upper level partition is removable and movable.
· Cantilever type.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ST-3500-B |
ST-350-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Trusco Code | Features | Material | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.79 € | 5 giorni | 350X160X260 | 2800 | 120-1140 | The upper level partition is removable and movable. | Steel | Partition Plate | ||
57.52 € | 5 giorni | 350X160X215 | 2600 | 120-1123 | The upper level partition is removable and movable. | Steel | Partition Plate |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case color | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimension, frontage(mm) | 348 | Effective inside dimension, depth(mm) | 158 | Effective inside dimension, height(mm) | 103 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.