Codice articolo del costruttore: T-470
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 68.21 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-470
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 470X234X108 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blu | Mass(g) | 2700 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 469 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 229 | Effective inside dimension, height(mm) | 100 | Trusco Code | 120-0607 |
Features | It has a convenient design that can be freely stacked. | Material | Steel | Specification 1 | Inner tray included (not detachable) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali