Fodere per cassette attrezzi

Fodere per cassette attrezzi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used as an inner lining for a toolbox.
· It has been cut according to the inside dimensions.
· Uses a foamed polyethylene sheet with excellent durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T35-NJ

Codice componente
T35-NJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.50 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Altro Case color Altro
Mass(g) 19 Width(mm) 358 Length(mm) 149
Trusco Code 415-2727 Features Can be used as an inner lining for a toolbox. Material Foamed Polyethylene
Thickness(mm) 5

Si trova sulla pagina di Fodere per cassette attrezzi, il codice articolo è il seguente: T35-NJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T35-NJ.

Supporto tecnico