Codice articolo del costruttore: TSY-370
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 121.34 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSY-370
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 374X164X120 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Argento | Mass(g) | 1000 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 342 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 134 | Effective inside dimension, height(mm) | 75 | Trusco Code | 328-8633 |
Features | Tough stainless steel press integrated type that withstands hard use. | Material | Stainless Steel (SUS304) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali