Cassetta attrezzi in acciaio inossidabile

Cassetta attrezzi in acciaio inossidabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Stainless steel body with strength and design.
· The easy-to-hold, wide-type handle fits in the palm of the hand perfectly.
· With convenient medium-sized dish for storing small objects.
· Cylinder lock (sold separately): Attachable

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSUS-3024L
TSUS-3025M
TSUS-3026S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
Effective inside dimension, height
(mm)
Trusco Code

114.99 €

1 Disponibile 6 giorni 582X298X2553300543235215389-4878

78.73 €

1 Disponibile 6 giorni 470X238X2032100435182175389-4860

53.38 €

1 Disponibile 6 giorni 395X180X1701400358130138389-4851

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case color Argento
Features Stainless steel body with strength and design. Material Stainless Steel (SUS430) Accessory Inner tray

Supporto tecnico