Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PT-430B
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Valigetta portaminuteria | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 415X315X65 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blu | Mass(g) | 2400 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 405 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 305 | Effective inside dimension, height(mm) | 60 | Trusco Code | 120-0585 |
Cylinder lock | Mountable (sold separately) | Features | Extremely useful for storing small objects. | Material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi, il codice articolo è il seguente: PT-430B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT-430B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali