Codice articolo del costruttore: PB-360
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 27.20 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PB-360
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Valigetta portaminuteria | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 375X230X71 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Altro | Mass(g) | 1100 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 345 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 200 | Effective inside dimension, height(mm) | 64 | Trusco Code | 120-0569 |
Features | Partitions can be freely assembled (large/small). | Material | ABS Resin | Accessory | Partition: large x 6, small x 12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali