Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFC-800
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Valigetta portaminuteria | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 206X145X40 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 193.2 | Details Type | Parts Case | Effective inside dimension, frontage(mm) | 193 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 126 | Effective inside dimension, height(mm) | 33 | Trusco Code | 299-5042 |
Features | Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. | Material | Polypropylene (PP) | Accessory | Partition: 9 pcs |
Si trova sulla pagina di Valigetta vuota (tipo a partizione fissa / mobile) , il codice articolo è il seguente: TFC-800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFC-800.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali