• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valigetta per componenti (tipo a partizione mobile)

Valigetta per componenti (tipo a partizione mobile)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TPC-102LL

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 4.86

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPC-102LL

Codice componente
TPC-102LL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.86 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Valigetta portaminuteria Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 214X118X45
Mass(g) 173.2 Effective inside dimension, frontage(mm) 206 Effective inside dimension, depth(mm) 104
Effective inside dimension, height(mm) 41 Trusco Code 299-4917 Features Lid, base, and bracket are fit-in type with excellent durability.
Material Polypropylene (PP) Accessory Movable Partition: 6 pcs

Si trova sulla pagina di Valigetta per componenti (tipo a partizione mobile), il codice articolo è il seguente: TPC-102LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPC-102LL.

Supporto tecnico