Valigetta rotonda【5 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Valigetta rotonda
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Set of 5 of main body and 1 lid.
· A round model with a threaded body and lid that can be linked for convenient organization of accessories.
· Can freely combine the stages so they can be used differently depending on the purpose.
[Applications]
· For organization inside the toolbox or the tidy-up box.
· For managing screws and parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRC-02

Codice componente
TRC-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Valigetta portaminuteria Trusco Code 299-6219
Mass 46.4 g/set Features Set of 5 of main body and 1 lid. Material Styrol Resin (PS)
5-stage outer dimension, OD x H 40X102 1 Level Effective Internal Dimensions - Diameter x Height 33X17

Si trova sulla pagina di Valigetta rotonda, il codice articolo è il seguente: TRC-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRC-02.

Supporto tecnico