Valigetta in alluminio

Valigetta in alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-11, TAC-15-S
  • TAC-10-S
  • TACN-35, TACN-45, TACN-50
  • TACR-37, TACR-45
[Features]
· Anti-scratch epoxy powder coating is applied.
· As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks.
· Comes with a key that can be used to lock the buckle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAC-10-S
TAC-11
TAC-15-S
TACN-35
TACN-45
TACN-50
TACR-37
TACR-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
Effective inside dimension, height
(mm)
Trusco Code Accessory

59.10 €

1 7 giorni 406X265X96150038824781389-5505Key: 2 pcs, Shoulder Belt: 1 pc, Tool Insert: 1 pc

69.55 €

1 7 giorni 406X265X1431900386245128389-5513Key: 2 pcs, Shoulder Belt: 1 pc, Tool Insert: 1 pc

82.74 €

1 7 giorni 460X333X1432800440313128389-5521Key: 2 pcs, Shoulder Belt: 1 pc, Tool Insert: 1 pc

58.20 €

1 6 giorni 357X180X1421500339162127389-5475Key: 2 pcs

89.09 €

1 7 giorni 438X216X2022100420198187389-5483Key: 2 pcs

108.50 €

1 7 giorni 500X255X2803400482235265389-5491Key: 2 pcs

116.06 €

1 9 giorni 370X225X2443000352207229389-5530Key: 2 pcs, Shoulder Belt: 1 pc

135.93 €

1 6 giorni 450X225X3204500432205305389-5548Key: 2 pcs, Shoulder Belt: 1 pc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Features Anti-scratch epoxy powder coating is applied.
Material Aluminum Alloy

Supporto tecnico