Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAK23Y-K
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Custodia per utensili Protector | Egg Crate Lid Urethane Size - Spacing(mm) | 443 |
---|---|---|---|---|---|
Egg Crate Lid Urethane Size - Depth(mm) | 350 | Egg Crate Lid Urethane Size - Height(mm) | 45 | Main Body Side Wave Form Urethane Size Frontage(mm) | 443 |
Main Body Side Wave Form Urethane Size Depth(mm) | 350 | Main Body Side Wave Form Urethane Size Height(mm) | 30 | Main Body Side Split Urethane Size Frontage(mm) | 443 |
Main Body Side Split Urethane Size Depth(mm) | 350 | Main Body Side Split Urethane Size Height(mm) | 40 | Trusco Code | 389-5467 |
Mass | 429 g/set | Features | Waveform urethane (soft material) and perforated urethane (hard material) cushion material securely store cameras, video, precision instruments, and other valuable items that must be secured from impact. Perforated urethane has cornered gaps, and an extraction form matching the storage item can be easily created. |
Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi ad alta protezione (con rotelle) antiurto in uretano, il codice articolo è il seguente: TAK23Y-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAK23Y-K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali