Rotolo porta attrezzi

Rotolo porta attrezzi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is lightweight and durable, can be wound and carried, and can be hung on a wall.
· There are 10 pockets for organizing tools.
[Applications]
· For electrical work and various repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTR-450

Codice componente
TTR-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.82 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Mass(g) 250
Width(mm) 390 Height(mm) 320 Trusco Code 275-6498
Features It is lightweight and durable, can be wound and carried, and can be hung on a wall. There are 10 pockets for organizing tools. Application For electrical work and various repair work. Material Polyester
Shape 10 Pockets

Si trova sulla pagina di Rotolo porta attrezzi, il codice articolo è il seguente: TTR-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTR-450.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico