Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB-420R
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Portautensili, borsa | Mass(g) | 1270 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 400 | Depth(mm) | 165 | Height(mm) | 320 |
Trusco Code | 284-7442 | Features | Made of strong 600 d polyester. Lightweight and has excellent durability. Both large documents and tools can be stored. With powerful double-opening zipper. | Application | For electrical work and various repair work. |
Material | Polyester | Specification 1 | 27 pockets | Accessory | Shoulder Belt |
Shape | 27 Pocket |
Si trova sulla pagina di Borsa attrezzi e documenti, il codice articolo è il seguente: TTB-420R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB-420R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali