• Informiamo che a partire dal 29. Gennaio 2020 la produzione di alcuni nostri prodotti non sará piú in Cina, onde evitare casi di possibili contagi da Coronavirus. Ne consegue che per tali prodotti i tempi di consegna risultano piú lunghi.

Porta attrezzi tipo Nakayama

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ND-1
NN-1
NP-1
NP-2
NP-3
NW-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Details Type Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features Material

29.32 €

4 giorni 60Belt Loop Width: 40 mm45185143-2753It is high-quality and is durable.High-grade Cowhide

28.22 €

4 giorni 60Belt Loop Width: 50 mm50240143-2745It is high-quality and is durable.High-grade Cowhide

29.61 €

4 giorni 103Belt Loop Width: 50 mm85200143-2788It is high-quality and is durable.High-grade Cowhide

33.07 €

4 giorni 110Belt Loop Width: 50 mm135190143-2796It is high-quality and is durable.High-grade Cowhide

39.90 €

4 giorni 111Belt Loop Width: 50 mm180190143-2800It is high-quality and is durable.High-grade Cowhide

41.42 €

4 giorni 160Belt Loop Width: 50 mm60245143-2761It is high-quality and is durable.High-grade Cowhide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Tool holder, bag

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico