Codice articolo del costruttore: TC-WPW-BK
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 31.96 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-WPW-BK
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Portautensili, borsa | Case color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 290 | Width(mm) | 530 | Depth(mm) | 100 |
Height(mm) | 150 | Trusco Code | 392-7016 | Features | Big waist pouch with large storage capacity. |
Material | Polyester | Specification 1 | Can wrap around the waist at a maximum of 100 cm |
Si trova sulla pagina di Marsupio ampio, il codice articolo è il seguente: TC-WPW-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-WPW-BK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali