Astuccio

Astuccio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is a pen case for worksite use.
· It is resistant to friction and excellent in water repellency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC-PC-BK

Codice componente
TC-PC-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.19 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Case color Nero
Mass(g) 165 Width(mm) 200 Depth(mm) 40
Height(mm) 90 Trusco Code 392-6796 Features It is a pen case for worksite use. It is resistant to friction and excellent in water repellency.
Material Polyester

Si trova sulla pagina di Astuccio, il codice articolo è il seguente: TC-PC-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-PC-BK.

Supporto tecnico