Forbici per lavoro su gomma, taglio (lame curve)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

18313

Codice componente
18313
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features 1

10.56 €

4 giorni Stainless Steel (420J2)Cuts rubber sheets up to 2.0 mm thick.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 143 Mass(g) 35
Blade Length(mm) 50 Blade thickness(mm) 2 Trusco Code 381-5765

Si trova sulla pagina di Forbici per lavoro su gomma, taglio (lame curve), il codice articolo è il seguente: 18313.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 18313.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico