• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forbici molto rigide (uso per gomma/tubi flessibili)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17212

Codice componente
17212
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features 1 Specifications

20.00 €

4 giorni Stainless Steel (SUS 420J2)Single-blade scissors that can cleanly cut soft rubber sheet and rubber hosing.Cutting Capacity: Rubber Hose (Up to 7 mm Thick, φ25 mm), Pressure Hose (Non-Metal Fiber), Rubber Board (Up to 15 mm Thick), Condensation Prevention Urethane-Wound Hose (φ28 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 218 Mass(g) 200
Blade Length(mm) 45 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 327-8131

Si trova sulla pagina di Forbici molto rigide (uso per gomma/tubi flessibili), il codice articolo è il seguente: 17212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17212.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico