Forbici molto rigide (lame di grado diverso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17211

Codice componente
17211
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features 1 Specifications

17.45 €

4 giorni Stainless Steel (SUS420J2)Wide material can also be cut smoothly without any hindrance from hands, handle or blade.Cutting Capacity: Cardboard/Paper Carton/Plastic Sheet 0.3 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 225 Mass(g) 175
Blade Length(mm) 55 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 361-6177

Si trova sulla pagina di Forbici molto rigide (lame di grado diverso), il codice articolo è il seguente: 17211.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17211.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico