• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forbici molto rigide (uso per lamiera di zinco ondulata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17213

Codice componente
17213
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features 1 Specifications

20.13 €

4 giorni Stainless Steel (SUS420J2)The blade fits the shape of corrugated iron so that it can cut without its teeth breaking.Cutting Capacity: Vinyl Chloride Corrugated Board (Around 1 mm), Fiber Glass Netting Vinyl Chloride Corrugated Board (Around 1 mm), Polycarbonate Corrugated Board (Around 1 mm), Corrugated Galvanized Sheet (Around 0.5 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 230 Mass(g) 220
Blade Length(mm) 55 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 361-6185

Si trova sulla pagina di Forbici molto rigide (uso per lamiera di zinco ondulata), il codice articolo è il seguente: 17213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17213.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico