Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FE-6C
Product Type | Forbici | Overall Length(mm) | 190 | Mass(g) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 42 | Blade thickness(mm) | - | Trusco Code | 407-8608 |
Material | High Grade Carbon Blade Tool Steel | Features 1 | The serrated blade ensures that the object does not slip while cutting. | Features 2 | A wire cutter is attached near the caulking, allowing bare wires of up to #16 to be cut. |
Specifications | Cutting Capacity: VCT (2 mm2 up to x4 cores), VVT (1.6 mm2 up to x3 cores), Tin Sheet (up to 0.8 mm thick) |
Si trova sulla pagina di FUN CRAFT (per tutti i tipi di lavorazione di metalli), il codice articolo è il seguente: FE-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FE-6C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali