Forbici Rasha

Forbici Rasha

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7205
7230
7250
7280
7300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Blade Length
(mm)
Trusco Code

82.79 €

1 Disponibile 6 giorni 20515290395-3238

94.65 €

1 Disponibile 6 giorni 23017895323-1879

106.61 €

1 Disponibile 6 giorni 25021595323-1887

130.25 €

1 Disponibile 6 giorni 280257125323-1895

107.61 €

1 Disponibile 6 giorni 300313150395-3246

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forbici Blade thickness(mm) 4 (Base material) Material Blade: Molybdenum Vanadium Stainless steel Blade: Beads blasting
Features 1 The thread is a special type that does not loosen. Features 2 Smoothly cuts fabrics ranging from thick to thin cloths.

Supporto tecnico